特性
版本 | 侧面元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 浅蓝色, 侧面元件, 宽度: 45.3 mm |
订货号 | 2579670000 |
类型 | CH20M45 S P2SC/P2SC BL 2013 |
GTIN (EAN) | 4050118588620 |
数量 | 6 PC |
深 | 105.3 mm |
深度 (英寸) | 4.146 inch |
高度 | 22.8 mm |
高度 (英寸) | 0.898 inch |
宽度 | 45.3 mm |
宽度 (英寸) | 1.783 inch |
净重 | 19.583 g |
环境温度 | -25 °C…85 °C |
工作温度范围 | -40...120 ℃ |
湿度 | 5 - 93% 相对湿度, Tu = 40°C, 无凝结 |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | 塑料材质 |
相比漏电起痕指数(CTI) | 600 ≤ CTI |
绝缘材料 | PA 66 GF 30 |
绝缘材料组 | I |
表面处理 | 未处理的 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
密封选项 | 无 |
比色表 (相似) | RAL 5012 |
防护等级 | IP20 (安装后) |
颜色编码 | 浅蓝色 |
为集成的功能端口准备切口 | 无 |
回路数,最大 | 8 |
母插头插座数量 | 2 |
连接层数 | 1 |
通风口数量 | 4 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54879) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2579670000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2579670000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC001031 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC001031 |
ETIM 10.0 | EC001031 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |
ROHS | 一致 |
配件
-
商品编号:1413740000包装单位:50 PC
盖板, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 石墨灰, 侧面元件盖, 宽度: 22.5 mm
-
商品编号:1432890000包装单位:50 PC
盖板, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 浅灰, 侧面元件盖, 宽度: 22.5 mm
-
商品编号:1221310000包装单位:50 PC
盖板, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 侧面元件盖, 宽度: 22.5 mm
-
商品编号:1472830000包装单位:50 PC
盖板, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 玛瑙灰, 侧面元件盖, 宽度: 22.5 mm
电子外壳模块化电子外壳CH20M AD SHL 5.00 - 侧面元件防尘盖CH20M AD SHL 5.00/04 - CH20M22、CH20M45、CH20M67 的侧面元件防尘盖