Vlastnosti
Verze | CableLine, Montážní šablona |
Číslo objednávky | 0560001670 |
Typ | CLI R 02-3 GE/SW Q |
GTIN (EAN) | 4008190989989 |
Množství | 10 ks |
Hloubka | 4 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,157 inch |
Výška | 3 mm |
Výška (v palcích) | 0,118 inch |
Šířka | 3,4 mm |
Šířka (v palcích) | 0,134 inch |
Čistá hmotnost | 1,4 g |
Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barevný | Žlutá |
Barva materiálu podle kódu odporu | 4 |
Barva tisku | černá |
Doporučená odvětví |
Proces
Stroje |
Halogen | Ano |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál | PVC, měkké, bez kadmia |
Metoda tisku | horká ražba |
Orientace tisku | vodorovný |
Počet na jádro | 25 |
Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C |
Tisk | Q |
Tištěné znaky | Velká písmena |
Typ tisku | Standardně |
Verze | MultiPack |
Šířka | 3,4 mm |
Halogen | Ano |
Průřez připojeného vodiče | 0.2 - 1.5 mm² |
Průřez vodiče, max. | 1,5 mm² |
Průřez vodiče, min. | 0,2 mm² |
Vnější prům. vodiče | 1.3 - 3 mm |
Vnější prům. vodiče, max. | 3 mm |
Vnější prům. vodiče, min. | 1,3 mm |
Oznámení o změně produktu |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Shoda |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:0252111752Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111738Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111751Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111748Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111740Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111742Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111750Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241748Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241738Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241740Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241746Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241750Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241742Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241751Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241649Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241671Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241655Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241665Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241643Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241669Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241651Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241641Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241696Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241639Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241673Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241681Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241679Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241663Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241687Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241676Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241657Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241647Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241683Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241661Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241645Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241667Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241653Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241637Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241659Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241698Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111503Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, černá
-
ID výrobku:0252111512Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Oranžová
-
ID výrobku:0252111509Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Červená
-
ID výrobku:0252111527Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Šedá
-
ID výrobku:0252111518Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Zelená
-
ID výrobku:0252111524Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Fialová
-
ID výrobku:0252111521Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Modrá
-
ID výrobku:0252111506Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Hnědá
-
ID výrobku:0252111529Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111502Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111526Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111517Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111511Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111520Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111508Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111505Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111514Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111523Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241505Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241508Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241502Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241511Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241514Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241517Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241520Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241529Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241526Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568241523Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111698Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111647Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111679Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111676Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111681Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111653Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111659Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111637Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111663Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111669Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111671Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111696Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111645Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111661Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111655Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111673Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111687Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111639Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111651Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111667Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111665Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111643Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111683Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111657Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111746Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111737Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Červená
-
ID výrobku:0252111741Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Modrá
-
ID výrobku:0213811687Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.5 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252111530Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Bílá
-
ID výrobku:1568241741Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Modrá
-
ID výrobku:1568241737Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Červená
-
ID výrobku:1568241752Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá