特性
版本 | 初级电流: 50 A, 最大次级电流: 1 A, 负载: 0.4 VA, 精度等级: 1, 已关闭电流互感器 |
订货号 | 2556030000 |
类型 | CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1 |
GTIN (EAN) | 4050118566406 |
数量 | 1 PC |
深 | 19 mm |
深度 (英寸) | 0.748 inch |
46.5 mm | |
高度 (英寸) | 1.831 inch |
宽度 | 27.5 mm |
宽度 (英寸) | 1.083 inch |
净重 | 64 g |
存储温度 | -25 °C...70 °C |
工作温度 | -5 °C...50 °C |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
导线类型 | 仅绝缘导体 |
圆导线 | 7.6 mm |
安装位置 | 室内使用 |
初级电流 | 50 A |
次级电流 | 0...1 A |
精度等级 | 1 |
负载 | 0.4 VA |
厂商 | MBS AG |
标称频率 | 50 Hz |
绝缘等级 | E |
额定持续热电流 Ithermal | 1.0 x Inom |
标准 |
IEC 61869-1: 2007
IEC 61869-2: 2012 |
精度等级 | 1 |
认证/证书/一致性声明 |
[UL- certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236961)
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256203) [UKCA Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_297867) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_239530) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2556030000) |
用户文档 | [Device description -- Betriebsanleitung deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_192167) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | 一致 |