特性
版本 | 分类箱, 颜色编码: DIN |
订货号 | 9202640000 |
类型 | CRIMP-SET KONTAKTE |
GTIN (EAN) | 4032248503322 |
数量 | 1 PC |
包装 | 塑料盒 |
深 | 330 mm |
深度 (英寸) | 12.992 inch |
高度 | 57 mm |
高度 (英寸) | 2.244 inch |
宽度 | 413 mm |
宽度 (英寸) | 16.26 inch |
净重 | 3,503 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |
物品描述 | 带有绝缘连接器的压接接头以及带有塑料套环的端套 |
AEH 数量 | 2,000 pcs. |
包装 | 塑料盒 |
颜色编码 | DIN |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000524 |
ETIM 7.0 | EC000524 |
ETIM 8.0 | EC000524 |
ETIM 9.0 | EC000524 |
ETIM 10.0 | EC000524 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-18 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 |