製品情報
バージョン | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 白色 |
注文番号 | 2747970000 |
種別 | DEK 5/8 PLUS FWZ 11-20 |
GTIN (EAN) | 4050118891706 |
数量 | 800 items |
5 mm | |
高さ(インチ) | 0.197 inch |
幅 | 8 mm |
幅(インチ) | 0.315 inch |
正味重量 | 0.08 g |
動作温度範囲 | -40...100 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 可燃性等級 | V-2 |
ハロゲン | いいえ |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
動作温度範囲 | -40...100 °C |
動作温度範囲、最大 | 100 °C |
動作温度範囲、最小 | -40 °C |
印刷の配置 | 水平 |
印刷文字 | 数字 |
印刷色 | 黒色 |
幅 | 8 mm |
材質 | ポリアミド66 |
用途/製造元 | Weidmueller |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = 端子マーカー |
色 | 白色 |
ピッチ (mm) (P) | 8 mm |
製品変更通知 |
[Technical change to Dekafix 8 - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157752)
[Technical change to Dekafix 8 - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157753) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | 適合 |