Vlastnosti
Verze | D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 48 V DC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano |
Číslo objednávky | 2765610000 |
Typ | DRW273048LT |
GTIN (EAN) | 4064675076582 |
Množství | 10 ks |
Hloubka | 48 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,89 inch |
Výška | 36 mm |
Výška (v palcích) | 1,417 inch |
Šířka | 36 mm |
Šířka (v palcích) | 1,417 inch |
Čistá hmotnost | 80,8 g |
Skladovací teplota | -40 °C...60 °C |
Provozní teplota | -40 °C...60 °C |
Vlhkost | Rel. vlhkost 5...85 %, bez kondenzace |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Č. osvědčení (cURus) | E312083 |
Jmenovité řídicí napětí | 48 V DC |
Jmenovitý proud DC | 30 mA |
Jmenovité výkonové údaje | 1,7 W |
Odpor cívky | 1600 Ω ± 10 % |
Ukazatel stavu | Zelená LED |
Rated switching voltage | 400 V AC |
Trvalý proud | 16 A |
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži | 0,1 Hz |
Max. spínací napětí, AC | 400 V |
Max. spínací napětí, DC | 250 V |
Min. spínací výkon | 100 mA @ 12 V |
Špičkový proud | 80 A / 50 ms |
AC spínací výkon (odporový), max. | 6400 VA |
DC spínací výkon (odporový), max. | 384 W @ 24 V |
Odložení zapnutí | < 20 ms |
Odložení vypnutí | < 20 ms |
Typ kontaktu | 2 CO contact (AgSnO) |
Mechanická životnost | 20x 106 spínací cykly |
Testovací tlačítko k dispozici | Ano |
Verze testovacího tlačítka |
Testovací tlačítko s aretací
Testovací tlačítko bez aretace |
Indikátor pozice mechanického přepínače | Ano |
Barevný | Transparentní |
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 |
|
Koordinace izolace podle | EN 61810-1:2008 |
Jmenovité napětí | 400 V |
Závažnost znečištění | 3 |
Kategorie rázového napětí | III |
Skupina izolačního materiálu | IIIa |
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže | ≥ 6,3 mm |
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže | 4 kVeff / 1 min. |
Dielektrická pevnost sousedních kontaktů | 4 kVeff / 1 min. |
Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu | 2,5 kVeff / 1 min. |
Stupeň krytí | IP20 |
Č. osvědčení (cURus) | E312083 |
Metoda připojení vodiče | Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm) |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35366) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188391) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2765610000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2765610000) |
Uživatelská dokumentace | [FL_D-SERIES_DRW2CO_LOAD_GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306034) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E312083 |
Příslušenství
-
-
ID výrobku:1880120000Obalová jednotka:200 ks
ESG, Značky na přístroje x 17 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
-
ID výrobku:1880110000Obalová jednotka:200 ks
ESG, Značky na přístroje x 17 mm, PA 66, Barevný: Žlutá, Samolepicí
-
ID výrobku:1174650000Obalová jednotka:10 ks
D-SERIES, Nulová dioda, Jmenovité řídicí napětí: 6…230 V DC, Zásuvné připojení Plug-in
-
ID výrobku:1220250000Obalová jednotka:10 ks
D-SERIES DRW / DRH, Reléová patice, Počet kontaktů: 3, CO contact, Trvalý proud: 16 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:7760056249Obalová jednotka:10 ks
D-SERIES DRW / DRH, Víko testovacího tlačítka
-
ID výrobku:1857440000Obalová jednotka:200 ks
ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
-
ID výrobku:1248580000Obalová jednotka:200 ks
SwitchMark, Značky na přístroje, 9.5 x 18 mm, Bílá
-
ID výrobku:1248610000Obalová jednotka:200 ks
SwitchMark, Značky na přístroje, 9.5 x 18 mm, Šedá
-
ID výrobku:1248590000Obalová jednotka:200 ks
SwitchMark, Značky na přístroje, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, Žlutá
-
ID výrobku:2005100000Obalová jednotka:3000 ks
ESG, Značky na přístroje, 6 x 17 mm, Bílá
Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRW / DRH (šířka 39 mm)Úchytné spony
ZnačeníOznačení přístrojůMultiCardESGESG 6/17Prázdné
Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyLED / Bezpečnostní modulyBezpečnostní moduly
Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRW / DRH (šířka 39 mm)Zásuvné konektory
Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRW / DRH (šířka 39 mm)Víko testovacího tlačítka
ZnačeníOznačení přístrojůMultiCardESGESG 9/11Prázdné
ZnačeníOznačení přístrojůMultiCardSwitchMarkSM 18/9.5Čisté, lepicí zadní strana
ZnačeníOznačení přístrojůMultiMarkESGMMESG 6/17