特性
版本 | 电池 |
订货号 | 2789890000 |
类型 | DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH |
GTIN (EAN) | 4064675068648 |
数量 | 1 PC |
深 | 124 mm |
深度 (英寸) | 4.882 inch |
高度 | 149.5 mm |
高度 (英寸) | 5.886 inch |
宽度 | 52 mm |
宽度 (英寸) | 2.047 inch |
净重 | 1,750 g |
存储温度 | -15 °C...50 °C |
湿度 | 5…95 % RH |
RoHS 合规状态 | 不受影响 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943 |
温度探头 | NTC 100kΩ |
最大充电电流 | 0.2 A |
额定容量 | 1.3 Ah |
额定输入电压 | 24 V DC |
可拼接 | 是 |
最大输出电流 | 15 A |
温度探头 | NTC 100kΩ |
缓冲时间取决于电流 |
|
超载与短路保护 | 10A 熔丝 |
安装脚 | 金属材质 |
湿度 | 5…95 % RH |
环境温度(文本) | -15 °C...+50 °C |
符合 IEC 68-2-27 的防振壁 | 30 g |
符合 IEC 68-2-6 的防振式 DIN 导轨/壁 | 0.7 / 0.7 g |
防护等级 | IP20 |
预期寿命 | 5.65 a |
防护等级 | III,无PE 连接,用于 SELV |
最大压接面积,AWG/kcmil | 12 AWG |
最大压接面积,硬导线 | 4 mm² |
最大压接面积,软导线 | 4 mm² |
最大拧紧扭矩 | 0.5 Nm |
最小压接面积 AWG/kcmil | 24 AWG |
最小压接面积 硬导线 | 0.2 mm² |
最小压接面积 软导线 | 0.2 mm² |
最小拧紧扭矩 | 0.5 Nm |
端子接线回路数量 | 2 (+,−) |
单股导线的最大压接面积 | 4 mm² |
单股导线的最小压接面积 | 0.2 mm² |
导线联接截面积, 软导线(信号), 最大值 | 4 mm² |
导线联接截面积, 软导线(信号), 最小值 | 0.2 mm² |
最大压接面积,AWG/kcmil | 12 |
最小接线面积,AWG/kcmil | 24 mm² |
端子数 ] | 2 |
连接方式 | 可插拔的螺钉联接 |
认证/证书/一致性声明 |
[DNV Certificate.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306198)
[UL 61010-1 Certificate.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306201) [DURA ECO LA BAT ABS Cert.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_307387) [BV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308050) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320665) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212311) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2789890000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2789890000) |
用户文档 |
[Instruction sheets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236771)
[Safety Data Sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_278342) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002850 |
ETIM 7.0 | EC002850 |
ETIM 8.0 | EC002850 |
ETIM 9.0 | EC002850 |
ECLASS 9.0 | 27-04-06-92 |
ECLASS 9.1 | 27-04-92-01 |
ECLASS 10.0 | 27-04-06-92 |
ECLASS 11.0 | 27-04-06-92 |
ECLASS 12.0 | 27-04-06-92 |
ECLASS 13.0 | 27-04-06-92 |
ECLASS 14.0 | 27-04-06-92 |
认证 |        |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E258476 |