Caratteristiche
N. d’ordine | 8000100997 |
Tipo | EM CONNECTOR VOLTAGE ATTB |
GTIN (EAN) | 4099986011878 |
CPZ | 1 Pezzo |
Posizione verticale | 73,7 mm |
Altezza (pollici) | 2,902 inch |
Larghezza | 55,9 mm |
Larghezza (pollici) | 2,201 inch |
Peso netto | 114,231 g |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000001 |
ETIM 7.0 | EC000001 |
ETIM 8.0 | EC000001 |
ETIM 9.0 | EC000001 |
ETIM 10.0 | EC000001 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-46 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-16 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-16 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-16 |