Özellikler
Version | 185mm², Hexagonal crimp |
Order No. | 1502730000 |
Type | ES APG 80 HEX 185 |
GTIN (EAN) | 4050118310726 |
Qty. | 1 adet |
Net weight | 298,2 g |
RoHS Compliance Status | Compliant without exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Crimp cross-section aluminium | 150 |
Crimp cross-section copper | 185 |
Crimping width | 5 mm |
Crimping width in mm | 5 |
Identification number | 25 |
Conductor cross-section, max. AWG | 6/0 |
Crimping range, max. | 185 mm² |
Cable lug cross section |
|
Crimping type/profile | Hexagonal crimp |
Catalogues | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001282 |
ETIM 7.0 | EC001282 |
ETIM 8.0 | EC001282 |
ETIM 9.0 | EC001282 |
ETIM 10.0 | EC001282 |
ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |
Aksesuarlar
-
-
-
-
-
Ürün No.:1496830000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
Ürün No.:1496810000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
Ürün No.:1496840000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
Ürün No.:1496820000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
-
-
Ürün No.:1495000000Ambalaj birimi:10 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1494990000Ambalaj birimi:10 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1494980000Ambalaj birimi:10 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
-
-
-
-
-
-
Ürün No.:1496910000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
Ürün No.:1496930000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
Ürün No.:1496900000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
Ürün No.:1496920000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
Ürün No.:1496950000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
Ürün No.:1496940000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
-
-
-
Ürün No.:1497030000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
Ürün No.:1497070000Ambalaj birimi:100 empty
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
Ürün No.:1497040000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
Ürün No.:1497050000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
Ürün No.:1497020000Ambalaj birimi:100 adet
cable lug, terminal end,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
-
Ürün No.:1494410000Ambalaj birimi:10 adet
cable lug, terminal end,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
-
Ürün No.:1494420000Ambalaj birimi:10 adet
cable lug, terminal end,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
-
Ürün No.:1494930000Ambalaj birimi:10 adet
cable lug, terminal end,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
-
Ürün No.:1494920000Ambalaj birimi:10 adet
cable lug, terminal end,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
-
-
-
-
-
-
Ürün No.:1494680000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
-
Ürün No.:1494450000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ürün No.:1494540000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1494580000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1494550000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1494570000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495340000Ambalaj birimi:20 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495370000Ambalaj birimi:20 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495350000Ambalaj birimi:20 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495380000Ambalaj birimi:20 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
-
Ürün No.:1495790000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
-
Ürün No.:1495650000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
-
Ürün No.:1495670000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
-
Ürün No.:1495680000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
-
Ürün No.:1495690000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
-
Ürün No.:1495800000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
-
-
-
-
-
-
-
Ürün No.:1495470000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1497290000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495440000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495450000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495430000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1497250000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
aksesuarıdır
-
Ürün No.:1494550000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1494570000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1494540000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1494580000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495350000Ambalaj birimi:20 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495340000Ambalaj birimi:20 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495380000Ambalaj birimi:20 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495370000Ambalaj birimi:20 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495000000Ambalaj birimi:10 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1494980000Ambalaj birimi:10 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1494990000Ambalaj birimi:10 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ürün No.:1495440000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1497250000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495450000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1497290000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495430000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²
-
Ürün No.:1495470000Ambalaj birimi:25 adet
cable lug, terminal end,185 mm²,185 mm² - 185 mm²