特性
版本 | 120mm², 六角形压接 |
订货号 | 1500990000 |
类型 | ES EPG 45 HEX 120 |
GTIN (EAN) | 4050118309140 |
数量 | 1 PC |
深 | 12 mm |
深度 (英寸) | 0.472 inch |
高度 | 60 mm |
高度 (英寸) | 2.362 inch |
宽度 | 30 mm |
宽度 (英寸) | 1.181 inch |
净重 | 133 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
压接宽度 | 5 mm |
压接宽度,单位 mm | 5 |
指数 | 20 |
铜压接横截面 | 120 |
压接范围,最大 | 120 mm² |
导线最大压接面积, AWG | 4/0 |
Crimpart/-profil | 六角形压接 |
电缆端头截面积 |
|
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001282 |
ETIM 7.0 | EC001282 |
ETIM 8.0 | EC001282 |
ETIM 9.0 | EC001282 |
ETIM 10.0 | EC001282 |
ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |