Vlastnosti
Verze | 6mm², Šestihranné krimpování |
Číslo objednávky | 1500930000 |
Typ | ES EPG 45 HEX 6 |
GTIN (EAN) | 4050118309508 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 12 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,472 inch |
Výška | 60 mm |
Výška (v palcích) | 2,362 inch |
Šířka | 30 mm |
Šířka (v palcích) | 1,181 inch |
Čistá hmotnost | 149 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Identifikační číslo | 5 |
Krimpovací šířka v mm | 7 |
Průřez měděného krimpovaného spoje | 6 |
Šířka krimpování | 7 mm |
Krimpovací rozsah, max. | 6 mm² |
Průřez vodiče, max. AWG | 10 |
Krimpování - typ/profil | Šestihranné krimpování |
Průřez kabelového oka |
|
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001282 |
ETIM 7.0 | EC001282 |
ETIM 8.0 | EC001282 |
ETIM 9.0 | EC001282 |
ETIM 10.0 | EC001282 |
ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |
Příslušenství
-
ID výrobku:1496130000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1496170000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1496140000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1496120000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1496150000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1497220000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1497180000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1497200000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1497150000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1497170000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1497190000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1497210000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
-
-
-
-
ID výrobku:1500830000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, 6mm², 150mm², Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:1500830000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, 6mm², 150mm², Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
-
ID výrobku:1496150000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1496120000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1496140000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1496170000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1496130000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1497220000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
-
ID výrobku:1495390000Obalová jednotka:15 ks
kabelové oko, konec svorky,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
-
ID výrobku:1497170000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1497190000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1497200000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1497180000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1497210000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
ID výrobku:1497150000Obalová jednotka:100 ks
kabelové oko, konec svorky,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
-
-
-
-