特性
版本 | ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 黄色, 自我粘贴的 |
订货号 | 1880130000 |
类型 | ESG 6/15 K MC NE GE |
GTIN (EAN) | 4032248478910 |
数量 | 200 PC |
深 | 1 mm |
深度 (英寸) | 0.039 inch |
高度 | 6 mm |
高度 (英寸) | 0.236 inch |
宽度 | 15 mm |
宽度 (英寸) | 0.591 inch |
净重 | 0.485 g |
工作温度范围 | -40...60 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
宽度 | 15 mm |
工作温度范围 | -40...60 °C |
应用/制造商 | 自粘贴式 |
打印标志 | 无 |
最大工作温度 | 60 °C |
最小工作温度 | -40 °C |
材料 | PA 66 |
材料颜色(阻抗编码) | 4 |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = 设备标识牌 |
类型 | 自我粘贴的 |
粘胶剂 | 双面胶 |
适用的打印机 | [PJC标记号喷墨打印机](~/p/2715590000) |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
颜色编码 | 黄色 |
卤素 | 不 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64553) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1880130000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1880130000) |
产品更改通知 |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:1220070000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器 1 个常开触点和一个常闭触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1220090000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器 1 个常开触点和一个常闭触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1220110000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器 1 个常开触点和一个常闭触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1220080000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器 1 个常开触点和一个常闭触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1220120000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器 1 个常开触点和一个常闭触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1220130000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器 1 个常开触点和一个常闭触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:7760056100包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056104包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056099包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056186包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056105包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:8921100000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 12 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:8921080000包装单位:10 PC
RIDERSERIES RCM, 继电器模块, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 12 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:7760056068包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056069包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056071包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056074包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056072包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056183包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056184包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:2765160000包装单位:20 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765150000包装单位:20 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765180000包装单位:20 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765410000包装单位:20 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765190000包装单位:20 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765400000包装单位:20 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765420000包装单位:20 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765660000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2765560000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2765550000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2765680000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2765570000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2765580000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 400 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1220010000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 1, 常闭触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1219980000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 1, 常闭触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1220020000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 1, 常闭触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1219950000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 1, 常闭触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1219960000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 1, 常闭触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1220030000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 1, 常闭触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1219940000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 1, 常闭触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:7760056081包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056079包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056085包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056080包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056083包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056078包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056086包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056058包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056052包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056056包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056050包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056057包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056055包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:2765600000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2765500000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2765630000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2765590000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2765530000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 400 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2765620000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2765610000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1219880000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 1, 常开触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1219850000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 1, 常开触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1219930000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 1, 常开触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1219840000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 1, 常开触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2765250000包装单位:10 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765230000包装单位:10 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765240000包装单位:10 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765220000包装单位:10 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765430000包装单位:10 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:1220170000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 2, 常开触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1220140000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 2, 常开触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1220220000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 2, 常开触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1220190000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 2, 常开触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:1220230000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 2, 常开触点,配备灭弧磁铁 AgSnO, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2765350000包装单位:10 PC
D-SERIES DRR, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765080000包装单位:10 PC
D-SERIES DRR, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765070000包装单位:10 PC
D-SERIES DRR, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765340000包装单位:10 PC
D-SERIES DRR, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:7760056061包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056060包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:2765480000包装单位:10 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765280000包装单位:10 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765460000包装单位:10 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765470000包装单位:10 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 10 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765320000包装单位:10 PC
D-SERIES DRR, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765050000包装单位:10 PC
D-SERIES DRR, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765330000包装单位:10 PC
D-SERIES DRR, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765310000包装单位:10 PC
D-SERIES DRR, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765100000包装单位:20 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765370000包装单位:20 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765130000包装单位:20 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2765120000包装单位:20 PC
D-SERIES DRL, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 否
-
商品编号:7760056077包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056189包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056093包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056094包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056090包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056087包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056092包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056095包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接