ETA 1180 01 0,5A

微型熔丝, 0.5 A

商品编号 1278910000

特性

是附件

    接线端子通用范围弹片式联接技术Z-系列标准熔断器型接线端子1 层6 mm²汽车用熔丝
  • ZSI 2X6/4X2.5
    商品编号:
    1265990000
    包装单位:
    10 PC

    Z系列, 熔断器型接线端子, 额定横截面: 6 mm², 弹片联接

  • 接线端子通用范围弹片式联接技术Z-系列屋顶式熔断器型接线端子1 层6 mm²汽车用熔丝
  • 接线端子ZSI 6-2/FC LD
    商品编号:
    1814700000
    包装单位:
    25 PC

    Z系列, 熔断器型接线端子, 额定横截面: 6 mm², 弹片联接, 黑色, 直接安装

  • 接线端子ZSI 6-2/FC
    商品编号:
    1814690000
    包装单位:
    25 PC

    Z系列, 熔断器型接线端子, 额定横截面: 6 mm², 弹片联接, 黑色, 直接安装