特性
版本 | FieldPower® 接线盒, 183 mm, 104 mm, 129 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色 |
订货号 | 2703920000 |
类型 | FP ENC BSBS 129 1M |
GTIN (EAN) | 4064675266686 |
数量 | 1 PC |
深 | 129 mm |
深度 (英寸) | 5.079 inch |
高度 | 183 mm |
高度 (英寸) | 7.205 inch |
宽度 | 104 mm |
宽度 (英寸) | 4.094 inch |
净重 | 482.46 g |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
工作温度 | -40 °C...85 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10 |
材料 |
聚碳酸酯
GRP |
外壳材料 | 玻璃纤维增强聚碳酸酯 |
硅胶 | 无 |
颜色编码 | 黑色 |
防护等级 |
IP65
处于完整状态 |
阻燃等级符合 UL 94 | 5VA |
螺钉扭矩 | 2 Nm |
顶盖附件 | TX20 螺丝 |
安装方式 |
螺钉安装
固定接片 |
安装指导 | 含盖子螺钉 |
认证/证书/一致性声明 |
[UL Certificate FieldPower® complete enclosures](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252846)
[Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263559) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314690) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2703920000) |
用户文档 | [Manual FieldPower® enclosure size 1](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_269978) |
产品目录 | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000261 |
ETIM 7.0 | EC000261 |
ETIM 8.0 | EC000261 |
ETIM 9.0 | EC000261 |
ETIM 10.0 | EC000261 |
ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E256877 |
配件
-
商品编号:1772460000包装单位:100 PC
SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 20, 6 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
-
商品编号:1772450000包装单位:100 PC
SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 16, 5 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
-
商品编号:1772290000包装单位:50 PC
VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:1909860000包装单位:50 PC
VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:2811470000包装单位:50 PC
VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:1772300000包装单位:50 PC
VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:1532200000包装单位:1 PC
转接器, Field Power® 密封插芯, HQ 适配器, IP65, 带对应机壳, 聚碳酸酯,玻璃纤维增强, 可锁定: 无
-
商品编号:1532210000包装单位:1 PC
转接器, Field Power® 密封插芯, HQ 适配器, IP65, 带对应机壳, 聚碳酸酯,玻璃纤维增强, 可锁定: 是
-
商品编号:1126840000包装单位:1 PC
FieldPower® 端头元件, 直流电, IP20, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN, 回路数(文本): 5
-
商品编号:1534930000包装单位:1 PC
FieldPower® 端头元件, 直流电, IP20, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN, 回路数(文本): 5
-
商品编号:1269960000包装单位:1 PC
FieldPower® 端头元件, 交流电, IP20, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN, 回路数(文本): 5
-
-
-
商品编号:4323230000包装单位:10 PC
Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65,带相应外壳, IP65, 带对应机壳, EPDM
-
商品编号:4323210000包装单位:10 PC
Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65,带相应外壳, IP65, 带对应机壳, EPDM
-
商品编号:4323220000包装单位:10 PC
Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65,带相应外壳, IP65, 带对应机壳, EPDM
-
-
商品编号:2443760000包装单位:10 PC
Field Power® 密封插芯, 开槽密封插芯, IP54, 搭配 RKDG D17 PT6, 带对应机壳, TPE-V
-
-
-
商品编号:2443800000包装单位:10 PC
Field Power® 密封插芯, 开槽密封插芯, IP54, 搭配 RKDG D17 PT6, 带对应机壳, TPE-V
-
-
商品编号:4324010000包装单位:10 PC
Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65,带相应外壳, IP65, 带对应机壳, EPDM
-