Свойства
Версия | GWDR В (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное кольцо, PG 29, Неопрен |
Заказ № | 1719600000 |
Тип | GWDR PG29-NP |
GTIN (EAN) | 4008190352868 |
Кол. | 50 Штука |
Высота | 1,5 mm |
Высота (в дюймах) | 0,059 inch |
Масса нетто | 1,52 g |
Рабочая температура | -40 °C...100 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Внутренний диаметр D2 | 37 mm |
Галогены | Да |
Диаметр уплотнительного кольца | 45 mm |
Кабельные вводы | PG 29 |
Количество жил | 1 |
Материал | Неопрен |
Наружный диаметр | 45 mm |
Резьба (внутренняя) | PG 29 |
Резьба (наружная) | PG 29 |
Силикон | Нет |
Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
Толщина | 1,5 mm |
Уплотнение | Неопрен |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54409) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1719600000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1719600000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001181 |
ETIM 7.0 | EC001181 |
ETIM 8.0 | EC001181 |
ETIM 9.0 | EC001181 |
ETIM 10.0 | EC001181 |
ECLASS 9.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 12.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 13.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |
ROHS | Соответствовать |
Является принадлежностью
-
№ продукта:1569120000Упаковочная единица:10 Штука
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
-
№ продукта:1569030000Упаковочная единица:20 Штука
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
-
№ продукта:1909820000Упаковочная единица:20 Штука
VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Полиамид 6
Системы для ввода кабелей и компонентыКабельные вводыКабельные вводы для стандартного промышленного использования – INDЛатунь с никелевым покрытием, кабельные вводыВерсия IP68
Системы для ввода кабелей и компонентыКабельные вводыКабельные вводы для стандартного промышленного использования – INDПластиковые кабельные вводыВерсия IP68
Системы для ввода кабелей и компонентыКабельные вводыКабельные вводы для стандартного промышленного использования – INDПластиковые кабельные вводыВерсия IP67 без сертификата