Vlastnosti
Verze | vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Tyrkysová |
Číslo objednávky | 9204090000 |
Typ | H0,34/11 S TK |
GTIN (EAN) | 4032248593026 |
Množství | 500 ks |
Balení | volné |
Čistá hmotnost | 0,048 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Popis výrobku | Dutinka na vodič s plastovou manžetou, zvláštní velikost, tyrkysová |
Verze | standard |
Barevný kód | Weidmueller |
Délka odizolování | 6 mm |
Délka povrchu kontaktu (L2) | 6 mm |
L1 v mm | 11 mm |
Průměr objímky (D2) | 2,6 mm |
Průměr povrchu kontaktu (D1) | 0,85 mm |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 22 |
Průřez vodiče | 0,34 mm² |
Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,15 mm |
Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,25 mm |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Certificate of Compliance](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324383) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305364) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9204090000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9204090000) |
Uživatelská dokumentace |
[Technical information - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106826)
[Technical information - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106827) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000005 |
ETIM 7.0 | EC000005 |
ETIM 8.0 | EC000005 |
ETIM 9.0 | EC000005 |
ETIM 10.0 | EC000005 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |
ROHS | Shoda |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:9014350000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování
-
ID výrobku:1444050000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování
-
ID výrobku:9005990000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm², 1.5mm², Lichoběžníkové krimpování
-
ID výrobku:9011460000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm², 6mm², Lichoběžníkové drážkové krimpování
-
ID výrobku:9017440000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování
-
ID výrobku:9017900000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm², 6mm², Lichoběžníkové drážkové krimpování
-
ID výrobku:9017310000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm², 1.5mm², Lichoběžníkové krimpování
-
ID výrobku:1527230000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování