Vlastnosti
Verze | vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, černá |
Číslo objednávky | 9037480000 |
Typ | H1,5/20D ZH SW |
GTIN (EAN) | 4008190493059 |
Množství | 500 ks |
Balení | volné |
Čistá hmotnost | 0,178 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Popis výrobku | Dutinka na pár vodičů, černá |
Verze | Dvojitá koncovka |
Barevný kód | DIN |
Délka odizolování | 15 mm |
Délka povrchu kontaktu (L2) | 12 mm |
L1 v mm | 20 mm |
Průměr povrchu kontaktu (D1) | 2,2 mm |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 16 |
Průřez vodiče | 1,5 mm² |
Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,15 mm |
Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,3 mm |
Výška objímky (A) | 6,5 mm |
Šířka objímky (B) | 3,6 mm |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Certificate of Compliance](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324383) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_55495) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9037480000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9037480000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=9037480000&norm=0) |
Uživatelská dokumentace |
[Technical information - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106826)
[Technical information - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106827) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000005 |
ETIM 7.0 | EC000005 |
ETIM 8.0 | EC000005 |
ETIM 9.0 | EC000005 |
ETIM 10.0 | EC000005 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |
Schválení |   |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E499744 |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:1444050000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování
-
ID výrobku:0567300000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.5mm², 6mm², Čtvercové krimpování
-
ID výrobku:9012500000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.5mm², 4mm², Lichoběžníkové krimpování
-
ID výrobku:9014350000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování
-
ID výrobku:9005990000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm², 1.5mm², Lichoběžníkové krimpování
-
ID výrobku:9011460000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm², 6mm², Lichoběžníkové drážkové krimpování
-
ID výrobku:9017440000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování
-
ID výrobku:1527230000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování
-
ID výrobku:9017360000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.5mm², 6mm², Čtvercové krimpování
-
ID výrobku:9017310000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.14mm², 1.5mm², Lichoběžníkové krimpování
-
ID výrobku:9017900000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm², 6mm², Lichoběžníkové drážkové krimpování
-
ID výrobku:9017300000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.5mm², 4mm², Lichoběžníkové krimpování