特性
版本 | 管状端头, 标准, 18 mm, 18 mm, 不 |
订货号 | 0375300000 |
类型 | H25,0/18 |
GTIN (EAN) | 4008190145378 |
数量 | 100 PC |
包装 | 散装 |
净重 | 0.76 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
物品描述 | 不带塑料套的管状端头 |
类型 | 标准 |
L1(mm) | 18 mm |
剥线长度 | 18 mm |
导线压接面积 | 25 mm² |
导线最大压接面积 AWG | AWG 3 |
插针镀层直径 (D1) | 7.3 mm |
插针镀层长度 (L2) | 18 mm |
环直径(D2) | 9.5 mm |
认证/证书/一致性声明 | [Certificate of Compliance](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324383) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53507) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0375300000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0375300000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=0375300000&norm=0) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000005 |
ETIM 7.0 | EC000005 |
ETIM 8.0 | EC000005 |
ETIM 9.0 | EC000005 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
认证 |    |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E499744 |