Vlastnosti
Verze | HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20 |
Číslo objednávky | 1787640000 |
Typ | HDC 10B SBU 2M20G |
GTIN (EAN) | 4032248204984 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 115,7 mm |
Hloubka (v palcích) | 4,555 inch |
Výška | 57 mm |
Výška (v palcích) | 2,244 inch |
Šířka | 53,5 mm |
Šířka (v palcích) | 2,106 inch |
Rozměr při montáži – výška | 43 mm |
Rozměr při montáži – šířka | 82 mm |
Čistá hmotnost | 283 g |
Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f |
Chemická odolnost |
|
Celková délka pouzdra | 73 mm |
Délka rozteče otvorů A2 | 82 mm |
Kabelový vstup | se závitem |
Výška pouzdra B | 57 mm |
Výška základny B1 | 5 mm |
Šířka pouzdra C | 43 mm |
Šířka základny C1 | 53,5 mm |
EMC kryty | Ne |
Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
Materiál zajišťovacího prvku | Nerezová ocel |
Provedení povrchu | Práškové lakování |
Stupeň krytí | IP 65 (v zapojeném stavu) |
Barva (RAL) | RAL 7035 |
BG | 4 |
Design | Standardně |
Design pouzdra | Kryt základny |
Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na dolní straně |
Horní část/dolní část/víčko | dolní část |
Kabelový vstup | se závitem |
Počet kabelových vstupů nahoře | 0 |
Počet kabelových vstupů ze strany | 2 |
Typ | Kryt základny |
Těsnění | NBR |
Velikost | 4 |
Velikost kabelových vstupů | M 20 |
Verze svorky | Boční uzamykací svorka |
Vhodné pro systém ModuPlug® | Ne |
Vnitřní závit | M 20 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67991) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1787640000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1787640000) |
Oznámení o změně produktu |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Technická dokumentace | [1787640000_HDC_10B_SBU_2M20G_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38976) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ETIM 10.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |
Schválení |   |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E92202 |
Příslušenství
-
ID výrobku:1654240000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21
-
ID výrobku:1787590000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
-
ID výrobku:1654220000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16
-
ID výrobku:1787600000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20
-
ID výrobku:1787290000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32
-
ID výrobku:1336600000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65, IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 20
-
ID výrobku:1654320000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29
-
ID výrobku:1787300000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25
-
ID výrobku:1665230000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně
-
ID výrobku:1787230000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32
-
ID výrobku:1787550000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
-
ID výrobku:1787560000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20
-
ID výrobku:1654170000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29
-
ID výrobku:1654150000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21
-
ID výrobku:1654070000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16
-
ID výrobku:1787240000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25
-
ID výrobku:1654090000Obalová jednotka:1 ks
HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:2712270100Obalová jednotka:1 ks
Konektorové sestavy pro těžký provoz, Kontakt, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10
-
ID výrobku:2712280200Obalová jednotka:1 ks
Konektorové sestavy pro těžký provoz, Kontakt, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10
-
ID výrobku:2712280500Obalová jednotka:1 ks
Konektorové sestavy pro těžký provoz, Kontakt, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10
-
ID výrobku:2712270200Obalová jednotka:1 ks
Konektorové sestavy pro těžký provoz, Kontakt, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10
-
ID výrobku:2712270500Obalová jednotka:1 ks
Konektorové sestavy pro těžký provoz, Kontakt, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10
-
ID výrobku:2712280100Obalová jednotka:1 ks
Konektorové sestavy pro těžký provoz, Kontakt, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10
-
ID výrobku:2712300100Obalová jednotka:1 ks
Konektorové sestavy pro těžký provoz, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10
-
ID výrobku:2712290200Obalová jednotka:1 ks
Konektorové sestavy pro těžký provoz, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10
-
ID výrobku:2712290100Obalová jednotka:1 ks
Konektorové sestavy pro těžký provoz, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10
-
ID výrobku:2712300200Obalová jednotka:1 ks
Konektorové sestavy pro těžký provoz, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10
-
ID výrobku:2712290500Obalová jednotka:1 ks
Konektorové sestavy pro těžký provoz, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10
-
ID výrobku:2712300500Obalová jednotka:1 ks
Konektorové sestavy pro těžký provoz, Patice, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Stíněný: Ne, Počet pólů: 10