特性
版本 | HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 4, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定,普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
订货号 | 1787420000 |
类型 | HDC 24D SDLU 2M25G |
GTIN (EAN) | 4032248204762 |
数量 | 1 PC |
高度 | 96.5 mm |
高度 (英寸) | 3.799 inch |
宽度 | 100.9 mm |
宽度 (英寸) | 3.972 inch |
安装尺寸 - 高度 | 45 mm |
安装宽度 | 82 mm |
净重 | 382.8 g |
温度限值 | -40 °C ... 125 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6bI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f |
化学抵抗力 |
|
外壳宽度 C | 43 mm |
外壳总长 | 73 mm |
外壳高度B | 74 mm |
孔距 A2 | 82 mm |
底座高度 B1 | 5 mm |
插座宽度 C1 | 55.5 mm |
进线 | 带螺纹 |
EMC 外壳 | 无 |
外壳基本材料 | 铸铝 |
提示 防护级别 | 带全盖板的防护级别:IP 65 |
表面处理 | 粉末涂层 |
锁定元件材料 | 不锈钢板, 防锈 |
防护等级 | IP65 (接插后) |
BG | 4 |
上方输入电缆数量 | 0 |
两侧输入电缆数量 | 2 |
产品外形尺寸 | 4 |
型号 | 插座外壳 |
外壳设计 | 插座外壳 |
密封 | NBR |
插头/插座/盖板 | 下部 底座 |
机罩设计 | 长托架 |
电缆接头尺寸 | M 25 |
类型 | 高的 |
罩盖 | 带盖板 |
罩盖设计 | 带罩盖的 |
螺纹 (内部) | M 25 |
进线 | 带螺纹 |
适用于 ModuPlug® | 是 |
锁定系统设计 | 端部锁定,普通高度 |
颜色 (RAL) | RAL 7035 |
认证/证书/一致性声明 | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68000) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1787420000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1787420000) |
产品更改通知 |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
技术文档 | [1787420000_HDC_24D_SDLU_2M25G_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38993) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E92202 |