特性
版本 | 附件, 接线箱附件 |
订货号 | 1987480000 |
类型 | HDC FLDG 06B IP68 |
GTIN (EAN) | 4050118379242 |
数量 | 10 PC |
净重 | 2 g |
温度限值 | -40 °C ... 125 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
BG | 3 |
产品外形尺寸 | 3 |
密封 | 硅胶 |
颜色 (RAL) | RAL 3020 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_167090) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1987480000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1987480000) |
用户文档 | [61016_HDC_FLDG_06B_IP68_CUSTOMER_DRAWING](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39417) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ETIM 10.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-92 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |
ROHS | 一致 |