HDC HA 4 MP

, Macho, 400 V, 10 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Tamaño de instalación: 1

N.º de artículo 2985430000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (UR)
Núm. de certificación (cURus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Longitud
Longitud (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura límite

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Resistencia química

Dimensiones

Anchura

Datos generales

BG
Categoría de sobretensión
Ciclos de enchufado
ciclos de enchufado Ag
ciclos de enchufado Au
ciclos de enchufado Sn
Color
Corriente nominal (DIN EN 61984)
Grado de polución
Grado inflamabilidad según UL 94
Material básico
Materiales aislantes
Número de contactos de potencia
Número de contactos de señal
Número de polos
Par de apriete mín. PE en un lado
Par de apriete, máx. PE en un lado
Serie
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)
Tamaño de instalación
Tensión nominal (DIN EN 61984)
Tensión nominal conductor-conductor (III/3)
Tensión nominal conductor-PE (III/3)
Tipo
Tipo de conexión
Tipo de protección

Datos de conexión PE

Par de apriete mín. PE en un lado
Par de apriete, máx. PE en un lado
Tipo de conexión PE

Contacto de potencia

Par de apriete, máx. según el diámetro de cable

Contacto de la señal

Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984), contacto de la señal

Versión

BG
Longitud de desaislado, conexión nominal
Material básico
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, max.
Sección de conexión del conductor, min.
Tamaño de instalación
Tipo de conexión

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0