Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
UL File Number Search
Nr certyfikatu (cURus)
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
Wymiary i masa
Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto
Temperatury
Temperatura graniczna
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC
SCIP
Odporność chemiczna
wymiary
Height of plug
Total length base
Width
Dane ogólne
Barwny
BG
cykle wtykania Ag
cykle wtykania Au
grupa materiałów izolacyjnych
Klasa palności wg UL 94
Liczba biegunów
Low smoke acc. DIN EN 45545-2
Materiał izolacyjny
moment dokręcający maks. złącze PE
Number of power contacts
Number of signal contacts
Opór izolacji
Przekrój przyłącza przewodu
Rated current (cUR)
Rated current (DIN EN 61984)
Rated current (UR)
Rated impulse voltage (DIN EN 61984)
Rated voltage (DIN EN 61984)
Rated voltage according to UL/CSA
Rezystancja skrośna
Rozmiar instalacji
Stopień zanieczyszczenia
Typ
Utahovací moment, min., zemnící připojení
Základní materiál
Řada
Dane przyłączeniowe PE
Blade size, slotted (PE connection)
Coppia di serraggio max. collegamento PE
Fixing screw
Ledardiameter, AWG (PE), min.
Longueur de dénudage, raccordement PE
przekrój przewodu AWG (PE), maks.
Rated cross-section
Tipo de conexión PE
조임 토크, 최소 PE 결선
wersja
Basic material
BG
Conductor cross-section, max.
Conductor cross-section, min.
Installation size
Stripping length, rated connection
Volume resistance
Wire connection cross section AWG, max.
Wire connection cross section AWG, min.
Wire connection cross section, finely stranded, max.
Wire connection cross section, finely stranded, min.
Wire cross-section, solid, max.
Wire cross-section, solid, min.
Klasyfikacje
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0