特性
版本 | HDC - 插芯, 插针式, 250 V, 10 A, 回路数: 42, 冷压联接, 产品外形尺寸: 4 |
订货号 | 1651170000 |
类型 | HDC HDD 42 MC |
GTIN (EAN) | 4008190299774 |
数量 | 1 PC |
深 | 64 mm |
深度 (英寸) | 2.52 inch |
高度 | 35 mm |
高度 (英寸) | 1.378 inch |
宽度 | 34 mm |
宽度 (英寸) | 1.339 inch |
净重 | 45 g |
温度限值 | -40 °C ... 125 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |
化学抵抗力 |
|
宽度 | 34 mm |
底座总长 | 64 mm |
插头的高度 | 35 mm |
BG | 4 |
产品外形尺寸 | 4 |
低烟符合 DIN EN 45545-2 | 是 |
回路数 | 42 |
型号 | 插针式 |
导线压接面积 | 2.5 mm² |
按照 UL/CSA 额定电压 | 600 V AC/DC |
插拔次数 Ag | ≥ 500 |
插拔次数 Au | ≥ 500 |
材料 | 铜合金 |
污染等级 | 3 |
系列 | HDD |
绝缘强度 | 1010 Ω |
绝缘材料 | PC 加强型玻璃纤维 (UL-认证及管路鉴定) |
绝缘材料组 | IIIa |
联接类型 | 冷压联接 |
通道电阻 | ≤4 mΩ |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 米色 |
额定冲击电压 (DIN EN 61984) | 4 kV |
额定电压 (DIN EN 61984) | 250 V |
额定电流 (cUR) |
|
额定电流 (DIN EN 61984) | 10 A |
额定电流 (UR) |
|
PE 连接类型 | 螺钉联接 |
PE联接 剥线长度 | 10 mm |
一字刀头尺寸(接地) |
SD 0.6 x 3.5
SD 0.8 x 4.0 |
安装螺丝 | M 4 |
最大PE连接拧紧力矩 | 1.5 Nm |
最大压接面积AWG (PE) | AWG 14 |
最小PE连接拧紧力矩 | 1.2 Nm |
最小压接面积AWG (PE) | AWG 20 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
BG | 4 |
产品外形尺寸 | 4 |
单股导线最大截面 | 2.5 mm² |
单股导线的最小压接面积 | 0.5 mm² |
导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
最大压接面积 | 2.05 mm² |
最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
最小压接面积 | 0.14 mm² |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
材料 | 铜合金 |
联接类型 | 冷压联接 |
通道电阻 | ≤4 mΩ |
额定连接下的裸线长度 | 8 mm |
认证/证书/一致性声明 | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_73345) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1651170000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1651170000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC000438 |
ETIM 8.0 | EC000438 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ETIM 10.0 | EC000438 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 |
认证 |     |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E92202 |
配件
-
商品编号:1651630000包装单位:100 PC
重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 0.5, 车削的, 铜合金
-
商品编号:1651660000包装单位:100 PC
重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 2.5, 车削的, 铜合金
-
商品编号:1651650000包装单位:100 PC
重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 1.5, 车削的, 铜合金
-
商品编号:1651520000包装单位:100 PC
重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 0.37, 车削的, 铜合金
-
商品编号:1651560000包装单位:100 PC
重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 2.5, 车削的, 铜合金
-
商品编号:1651640000包装单位:100 PC
重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 1, 车削的, 铜合金
-
商品编号:1651530000包装单位:100 PC
重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 0.5, 车削的, 铜合金
-
商品编号:1651620000包装单位:100 PC
重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 0.37, 车削的, 铜合金
-
商品编号:1651550000包装单位:100 PC
重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 1.5, 车削的, 铜合金
-
商品编号:1601750000包装单位:100 PC
重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 1, 车削的, 铜合金
插接件重载接插件冷压接冷压插针HD