HDC HE 24 FC

HDC - Connettore, Femmina, 500 V, 16 A, Numero di poli: 24, Collegamento a crimpare, Dimensioni di installazione: 8

N. articolo 1211600000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Valori limite di temperatura

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC
SCIP
Resistenza chimica

Dimensioni

Altezza Femmina
Larghezza
Lunghezza, zoccolo

Dati generali

Bassa fumosità sec. EN 45545-2
BG
cicli d'innesto Ag
cicli d'innesto Au
Classe d'infiammabilità UL 94
Classe di sovratensione
Colori
Coppia di serraggio max. collegamento PE
Coppia di serraggio, min. collegamento PE
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)
Corrente nominale (cUR)
Corrente nominale (UR)
Dimensioni di installazione
Grado di lordura
Gruppo materiali isolanti
Materiale di base
Materiale isolante
Numero di contatti di potenza
Numero di contatti di segnalazione
Numero di poli
Resistenza d'isolamento
Resistenza di passaggio
Serie
Sezione di collegamento cavo
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)
Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA
Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)
Tipo

Dati del collegamento PE

Coppia di serraggio max. collegamento PE
Coppia di serraggio, min. collegamento PE
Dimensione lama (a taglio) (collegamento PE)
Lunghezza di spellatura, collegamento PE
Sezione di collegamento cavo AWG (PE), max.
Sezione di collegamento cavo AWG (PE), min.
Sezione di dimensionamento
Tipo di collegamento PE
Vite di fissaggio

Esecuzione

BG
Dimensioni di installazione
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
Materiale di base
Resistenza di passaggio
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, max.
Sezione di collegamento cavo, min.
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0