HDC HVE 6+2 MS

HDC - Einsatz, Stift, 830 V, 20 A, Polzahl: 8, Schraubanschluss, Baugröße: 6

Art.-Nr. 1651330000

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Temperaturen

Grenztemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
REACH SVHC
SCIP
Chemische Beständigkeit

Abmessungen

Breite
Höhe Stecker
Länge Sockel

Общие данные

Anzahl Leistungskontakte
Anzahl Signalkontakte
Anzugsdrehmoment
Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt
Anzugsdrehmoment min. Hauptkontakt
Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss
Anzugsdrehmoment, min. PE-Anschluss
Baugröße
Baureihe
Bemessungsspannung (DIN EN 61984)
Bemessungsspannung nach UL/CSA
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984)
Bemessungsstrom (DIN EN 61984)
BG
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Durchgangswiderstand
Farbe
Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2
Isolationswiderstand
Isolierstoff
Isolierstoffgruppe
Leiteranschlussquerschnitt
Oberfläche
Polzahl
Steckzyklen Ag
Typ
Verschmutzungsgrad
Werkstoff

Anschlussdaten PE

Abisolierlänge PE-Anschluss
Anschlussart PE
Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss
Anzugsdrehmoment, min. PE-Anschluss
Befestigungsschraube
Bemessungsquerschnitt
Klingenmaß Schlitz (PE-Anschluss)
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), min.

Ausführung

Abisolierlänge Bemessungsanschluss
Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt
Anzugsdrehmoment min. Hauptkontakt
Baugröße
BG
Conductor cross-section, max.
Durchgangswiderstand
Klemmschraube
Klingenmaß
Klingenmaß Schlitz (Schraubanschluss)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, min.
Oberfläche
Werkstoff
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0