特性
版本 | HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 6, 防护等级: IP68 (在插接状态下), IP69K, IP66 (在插接状态下), 插头外壳, 压线框联接, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
订货号 | 1082740000 |
类型 | HDC IP68 16B TOS 2PG21 |
GTIN (EAN) | 4032248845767 |
数量 | 1 PC |
高度 | 111 mm |
高度 (英寸) | 4.37 inch |
宽度 | 58 mm |
宽度 (英寸) | 2.283 inch |
净重 | 513.92 g |
温度限值 | -50 °C ... 125 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
化学抵抗力 |
|
外壳总长 | 110.5 mm |
外壳高度B | 111 mm |
进线 | 带螺纹 |
EMC 外壳 | 是 |
外壳基本材料 | 铸铝 |
拧紧力矩矩 | 6.5 Nm |
表面处理 | 粉末涂层 |
锁定元件材料 | 不锈钢 |
防护等级 |
IP68 (在插接状态下)
IP69K IP66 (在插接状态下) |
BG | 6 |
上方输入电缆数量 | 2 |
两侧输入电缆数量 | 0 |
产品外形尺寸 | 6 |
型号 | 插头 |
外壳设计 | 插头外壳 |
拧紧力矩矩 | 6.5 Nm |
插头/插座/盖板 | 上部 插座 |
机罩设计 | 压线框联接 |
电缆接头尺寸 | PG 21 |
类型 | 标准 |
螺纹 (内部) | PG 21 |
进线 | 带螺纹 |
适用于 ModuPlug® | 是 |
锁定系统设计 | 压线框联接 |
颜色 (RAL) |
RAL 9011
RAL 9005 |
认证/证书/一致性声明 | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79373) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1082740000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1082740000) |
产品更改通知 |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ETIM 10.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |