特性
版本 | 压接工具部件 |
订货号 | 2592700000 |
类型 | HDC MBUS CI A 9.2-10.3 |
GTIN (EAN) | 4050118603903 |
数量 | 1 PC |
净重 | 39 g |
RoHS 合规状态 | 不受影响 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001282 |
ETIM 7.0 | EC001282 |
ETIM 8.0 | EC001282 |
ETIM 9.0 | EC001282 |
ETIM 10.0 | EC001282 |
ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |