Egenskaper
Art.nr. | 2503740150 |
Typ | HDC XX6A02 FMSRJ45-0150 |
GTIN (EAN) | 4050118522679 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 92,153 g |
Gränsvärde, temperatur | -30 °C ... 90 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Antal poler | 8 |
Isolationshållfasthet | ≥ 108 Ω |
Kabellängd | 1,5 m |
Kategori | Cat. 6A |
Kodering | X-kodad |
Kontaktyta | Au (guld) |
Modulsida version | Hona |
Motsatt sida version |
Hane
rak RJ45 |
Märkspänning | 50 V |
Märkström | 0,5 A |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Stickcykler | ≥ 100 |
Typ | Hylsa |
Överföringshastighet |
10 Gbps
10 Gbit/s |
Färkodning |
vit/orange
orange vit/grön grön vit/brun brun vit/blå blå |
Halogener | halogenfri, enligt IEC 60754-1 |
Isolering |
PE
skummad |
Kabellängd | 1,5 m |
Mantelfärg | grön |
Mantelmaterial | PUR |
Skärmad | Ja |
Ytterdiameter |
|
Ytterdiameter | 6.4 mm ± 0.3 |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181332) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2503740150) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Uppfyllelse |