特性
版本 | 导线及电缆标记号, 12.7 - 25.4 mm, 50.8 x 40.5 mm, 黄色 |
订货号 | 2437940000 |
类型 | HS-HF 12.7-25.4/50 MM Y |
GTIN (EAN) | 4050118460735 |
数量 | 200 PC |
深 | 0.77 mm |
深度 (英寸) | 0.03 inch |
高度 | 50.8 mm |
高度 (英寸) | 2 inch |
宽度 | 40.5 mm |
宽度 (英寸) | 1.594 inch |
净重 | 3.2 g |
工作温度范围 | -55...105 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
宽度 | 40.5 mm |
工作温度范围 | -55...105 °C |
打印标志 | 无 |
打印类型 | 空白 |
最大工作温度 | 105 °C |
最小工作温度 | -55 °C |
材料 | 聚烯烃 |
每卷数量 | 200 |
适用的打印机 |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [打印机THM TWINMARK](~/p/1140490000) |
颜色编码 | 黄色 |
卤素 | 不 |
导线压接面积 | 35 - 120 mm² |
导线外径 | 12.7 - 25.4 mm |
推荐的收缩温度 | 90 °C |
收缩率 | 2:1 |
最大压接面积 | 120 mm² |
最大电缆外径 | 25.4 mm |
最小压接面积 | 35 mm² |
最小电缆外径 | 12.7 mm |
认证/证书/一致性声明 |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2437940000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 一致 |