特性
版本 | 压接工具 |
订货号 | 1208870000 |
类型 | HTX-IE-POF |
GTIN (EAN) | 4032248990269 |
数量 | 1 PC |
宽度 | 220 mm |
宽度 (英寸) | 8.661 inch |
净重 | 645 g |
RoHS 合规状态 | 不受影响 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |
物品描述 | 压接工具 |
插针类型 | 用于1 mm的塑料光纤 |
产品信息 |
HTX_IE_POF • SC-RJ 插头的整个处理过程只需要一种工具。 • 用于处理 1mm 厚聚酯光纤,尤其适用于 PROFINET 和 ETHERNET/IP-SC-RJ 接插件。 • 用于 Duplex 聚酯光纤剥线 • 光纤剥线和接头压接一步完成 • 切面不需要额外抛光。 • SC-RJ 插头精确定位器 • 形状符合人体工程学的手柄 • 重复性高 • 超过 15,000 次操作测试 只需三步即可完成 IP67 接插件: 1) 聚合物光纤电缆剥线 2) 压接与断线 3)压接应力消除件 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_326057) |
用户文档 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101180) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000168 |
ETIM 7.0 | EC000168 |
ETIM 8.0 | EC000168 |
ETIM 9.0 | EC000168 |
ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |