特性
版本 | 法兰外壳-防护盖 |
订货号 | 1965700000 |
类型 | IE-BP-V01P |
GTIN (EAN) | 4032248653928 |
数量 | 10 PC |
深 | 22.7 mm |
深度 (英寸) | 0.894 inch |
净重 | 7.446 g |
工作温度 | -40 °C...70 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
外壳基本材料 | PA UL 94 V0 |
安装方式 | 仅供室内使用 |
防护等级 | IP67 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 黑色 |
认证/证书/一致性声明 | [UL Approval](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58422) |
用户文档 |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002314 |
ETIM 7.0 | EC002314 |
ETIM 8.0 | EC002314 |
ETIM 9.0 | EC002314 |
ETIM 10.0 | EC002314 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-08 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-08 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-08 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:1012380000包装单位:10 PC
法兰 RJ45, IP67, 类别 1 金属,IDC,EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
商品编号:1012370000包装单位:10 PC
法兰 RJ45, IP67, 类别 1 塑料,RJ45/RJ45 耦合, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
商品编号:1963470000包装单位:10 PC
法兰 RJ45, IP67, 类别 1 金属,RJ45/RJ45 耦合, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
商品编号:1963480000包装单位:10 PC
法兰 RJ45, IP67, 类别 1 金属,IDC,EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
插接件工业以太网接插件RJ45、混合和 USB 接插件IP67V1 塑料卡口套件 - RJ45
插接件工业以太网接插件RJ45、混合和 USB 接插件IP67V1 金属卡口套件 - RJ45