IE-C5DB4BB0050MCSMSA-X

システムケーブル, M12 Dコード – IP 67ストレートピン, M12 Dコード – IP 67角度ソケット, Cat. 5e, ポリオレフィン, 5 m

항목 번호 2776740050

一般注文データ

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
数量

寸法と重量

Longueur
長さ(インチ)
正味重量

環境製品コンプライアンス

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

ケーブル特有の規格

Contenu en hydrogènes halogénés
Corrosivité par les gaz d'incendie
Densité de fumée
Gaz nocifs
Ignifugeage dans les véhicules sur rails
Propagation verticale des flammes aux faisceaux de câbles

電気プロパティ

Tension nominale

一般基準

Norme de connecteur

Constitution du câble

Blindage
Blindage de paire de fils
Codage couleur
Diamètre de la gaine, max.
Diamètre de la gaine, min.
Isolation
Matériau de conducteur
Matériau de la gaine
Nombre de conducteurs
Section
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Épaisseur d'isolation de fil
Épaisseur de matériau de gaine

ケーブルの電気プロパティ

Atténuation de liaison jusqu'à 1000 MHz
Atténuation du blindage jusqu'à 1000 MHz
Catégorie
Résistance de liaison à 10 MHz / m
Tension d'essai : fil-fil-blindage

ケーブルの機械的特性と材料特性

Corrosivité par les gaz d'incendie
Densité de fumée
Halogène
Rayon de courbure min, multiple
Rayon de courbure, min., unique
Résistance à la flamme
Tenue aux huiles

プラグ、左

Prise de raccordement à gauche

プラグ、右

Prise de raccordement à droite

分類

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0