Eigenschaften
Ausfuehrung | Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 20, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m |
Best.-Nr. | 2585370050 |
Art | IE-C5DD4UG0050A60XXX-E |
GTIN (EAN) | 4050118597530 |
VPE | 1 Stück |
Länge | 5 m |
Länge (inch) | 196,85 inch |
Nettogewicht | 180 g |
Lagertemperatur | -50 °C...70 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
Verlegetemperatur | -20 °C...60 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Norm Isolationsmaterial | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3) |
Norm Leitermaterial | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Norm Schirmmaterial | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Norm Isolationsmaterial | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3) |
Norm Leitermaterial | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Norm Schirmmaterial | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Anordnung Adern | Sternvierer |
Anzahl der Adern | 4 |
Durchmesser Innenmantel | 3,9 mm |
Farbsequenz Adern - Adernpaare | weiß, gelb, blau, orange |
Füller | Als zentrales Element |
Gesamtschirm |
Aluminiumfolie
Schirmgeflecht aus Kupferdrähten |
Isolation | PE |
Isolationsdurchmesser | 1,5 mm |
Leitermaterial | mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter |
Litzen | 7 |
Manteldurchmesser, max. | 6,7 mm |
Manteldurchmesser, min. | 6,3 mm |
Mantelfarbe | grün (RAL 6018) |
Normbezeichnungen | 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC |
Querschnitt | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm² |
Schirmung | SF/UTP |
Stärke Aderisolation | 0,38 mm |
Stärke Mantelmaterial | 0,9 mm |
Stärke Schirmgeflecht | 0,13 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Überdeckung Schirmgeflecht | 85 % |
Betriebsspannung (UL Rating) | 600 V |
Betriebsspannung UL | 600 V |
Charakteristische Impedanz | 100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz |
Geschwindigkeit | 180 m/min |
Kapazität bei 1 kHz | 52 nF/km |
Kategorie | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) |
Schleifenwiderstand | 120 Ω/km |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Signallaufzeitunterschied | 40 ns/100m |
Testspannung Ader-Ader-Schirm | 2000 Veff, 50 Hz, 1 min |
Transferimpedanz | 20 mΩ/m bei 10 MHz |
Widerstandsdifferenz | 3 % |
Abriebfestigkeit | sehr gut |
Beschleunigung | 4 m/s² |
Biegeradius min, wiederholt | 7,5 x Kabeldurchmesser |
Biegeradius, min., einmalig | 5 x Kabeldurchmesser |
Biegezyklen | 3 Mio |
Flammwidrigkeit | gemäß IEC 60332-1 |
Geschwindigkeit | 180 m/min |
Halogene | halogenfrei, gemäß IEC 60754-2 |
Silikonfrei | Ja |
UV-beständig | Ja |
Ziehkraft | ≤ 150 N |
Ölbeständigkeit | gemäß IEC 60811-2-1 |
Übertragung von Feuer | Nein |
Stecker links | RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
Stecker rechts | freies Leiterende |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [PROFINET Manufacturer's Declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67339) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
Zulassungen |   |
ROHS | Konform |