Eigenschaften
Ausfuehrung | Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.2 m |
Best.-Nr. | 8941350002 |
Art | IE-C6FS8UG0002A40A40-G |
GTIN (EAN) | 4050118692921 |
VPE | 1 Stück |
Länge | 0,2 m |
Länge (inch) | 7,874 inch |
Nettogewicht | 24 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...85 °C |
Verlegetemperatur | -10 °C...60 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen |
ISO / IEC 11801:2002
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10 EN50173-1:2007 |
Korrosivität von Brandgasen | gemäß EN50288-2-2 |
PoE / PoE+ | gemäß IEEE 802.3at |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen |
ISO / IEC 11801:2002
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10 EN50173-1:2007 |
Korrosivität von Brandgasen | gemäß EN50288-2-2 |
Anordnung Adern | verdrilltes Paar |
Anzahl der Adern | 8 |
Farbsequenz Adern - Adernpaare | weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun |
Gesamtschirm | Schirmgeflecht aus Kupferdrähten |
Isolation | PE |
Leitermaterial | mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter |
Litzen | 7 |
Manteldurchmesser, max. | 6,4 mm |
Manteldurchmesser, min. | 6 mm |
Mantelfarbe | grün |
Querschnitt | 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm² |
Schirmung | S/FTP |
Schirmung Adernpaar | Aluminiumfolie |
Werkstoff Mantel | PUR |
Überdeckung Schirmgeflecht | 60 % |
Charakteristische Impedanz |
100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
100 ± 22 Ω bei 100-250 MHz 100 ± 25 Ω bei 250-600 MHz |
Kapazität bei 1 kHz | 46 nF/km |
Kategorie | <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
Signallaufzeit | 4,27 ns/m |
Signallaufzeitunterschied | 25 ns/100m |
Testspannung Ader-Ader-Schirm | 750 V DC, 1 min |
Abriebfestigkeit | sehr gut |
Biegeradius min, wiederholt | 10 x Kabeldurchmesser |
Biegeradius, min., einmalig | 5 x Kabeldurchmesser |
Flammwidrigkeit | gemäß IEC 60332-1 / UL 1581 FT2 |
Halogene | halogenfrei, gemäß IEC 60754-2 |
Korrosivität von Brandgasen | gemäß EN50288-2-2 |
Silikonfrei | Ja |
UV-beständig | Ja |
Ölbeständigkeit | gemäß IEC 60811-2-1 |
Stecker links | RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
Stecker rechts | RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
Stecker links | RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
Stecker rechts | RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181435) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8941350002) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
Zulassungen |    |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369 |