IE-C6FS8UG0300A40A40-G

Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m

N. articolo 8941350300

Omologazioni

Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N&deg; Certificato (cULus)

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Lunghezza
Lunghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura d'esercizio
Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Standard specifici per cavo

Corrosività dei gas infiammabili
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione

Proprietà elettriche

PoE / PoE+

Standard generali

Connettori a norma
N&deg; Certificato (cULus)

Norme

Connettori a norma
Corrosività dei gas infiammabili
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione

Struttura del cavo

Colore della guaina
Copertura calza di schermatura
Diametro guaina, max.
Diametro guaina, min.
Diametro isolamento
Disposizione dei fili
Isolamento
Materiale dei cavi
Materiale rivestimento
quantità di fili
Schermatura
Schermatura coppia di fili
Schermatura totale
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
Sezione
Trefoli

Proprietà elettriche cavo

Capacità a 1 kHz
Categoria
Distorsione di propagazione
Durata segnale
Impedenza caratteristica
Tensione di prova: filo-filo-schermo
Velocità di trasmissione

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Alogeni
Corrosività dei gas infiammabili
Esente da silicone
Raggio di curvatura min, ripetuto
Raggio di curvatura min., una sola volta
Resistente ai raggi UV
Resistenza agli olii
Resistenza all'abrasione
Resistenza alla fiamma

Spina di collegamento

Spina di collegamento a destra
Spina di collegamento a sinistra

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra

Classificazioni

ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0