特性
版本 | 预制电缆, RJ45 IP30(插头式), RJ45 IP30(插头式), Cat. 6, LSZH, 0.15 m, , 直, 4 kV |
订货号 | 3009630000 |
类型 | IE-C6OP8LO015CN40N40-O-K4KV |
GTIN (EAN) | 4099986913011 |
数量 | 1 PC |
长度 | 0.15 m |
长度 (英寸) | 5.906 inch |
净重 | 19 g |
工作温度 | -20 °C...70 °C |
安装温度 | 0 °C...50 °C |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
PoE / PoE+ | 符合 IEEE 802.3bt |
操作电压 | 30 V |
专用通信电缆设备 | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
连接器标准 | IEC 60603-7-51 |
连接器标准 | IEC 60603-7-51 |
全屏蔽 |
屏蔽编织铜导线
铝膜 |
屏蔽 | SF/UTP |
截面积 | 4*2*AWG 32/7 / 4*2*0.0320 mm² |
护套材料 | LSZH |
护套颜色 | 橙色 |
接线数量 | 8 |
最大护套直径 | 4.1 mm |
最小护套直径 | 3.9 mm |
电缆结构 | 双重绝缘符合 VDE 0603-100 |
绝缘 | PE |
绝缘横截面 | 0.68 mm |
颜色编码 |
白/蓝
白/橙 白/绿 白 / 棕 |
信号传达时间 | 5.1 ns/m |
操作电压 | 30 V |
目录册 | Cat. 6 |
额定浪涌电压 | 4 kV |
额定电压(直流) | 30 V |
卤素 | 无卤 |
阻燃性 | 符合IEC 60332-1-2 |
颜色编码 | 橙色 |
插头,右 | RJ45, IP30(插头式, 针式端头, 笔直, 插头, 带屏蔽 |
插头,左 | RJ45, IP30(插头式, 针式端头, 笔直, 插头, 带屏蔽 |
插头,左 | RJ45, IP30(插头式, 针式端头, 笔直, 插头, 带屏蔽 |
插头,右 | RJ45, IP30(插头式, 针式端头, 笔直, 插头, 带屏蔽 |
产品目录 | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | 一致 |