Eigenschaften
Ausfuehrung | Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 100 m |
Best.-Nr. | 8813130000 |
Art | IE-C7BS8VG-100 |
GTIN (EAN) | 4032248512881 |
VPE | 1 Stück |
Verpackung | als Kabelring im Karton |
Länge | 100 m |
Länge (inch) | 3.937,008 inch |
Nettogewicht | 6.490 g |
Lagertemperatur | -40 °C...75 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...75 °C |
Verlegetemperatur | 0 °C...50 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl der Adern | 8 |
Flammwidrigkeit |
gemäß IEC 60332-1
EN 13501-6 class FCa |
Isolation | PE |
Mantelfarbe | grün (RAL 6018) |
Polzahl | 8 |
Testspannung Ader-Ader-Schirm | 700 V AC |
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen |
EN50173-1:2007
ISO / IEC 11801:2002 |
Korrosivität von Brandgasen | gemäß IEC 60754-2 |
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen |
EN50173-1:2007
ISO / IEC 11801:2002 |
Korrosivität von Brandgasen | gemäß IEC 60754-2 |
Anordnung Adern | verdrilltes Paar |
Anzahl der Adern | 8 |
Farbsequenz Adern - Adernpaare | weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun |
Gesamtschirm | Schirmgeflecht aus Kupferdrähten |
Isolation | PE |
Isolationsdurchmesser | 1,4 mm |
Leitermaterial | blanker Kupferleiter |
Litzen | 1 |
Manteldurchmesser, max. | 8 mm |
Manteldurchmesser, min. | 7,6 mm |
Mantelfarbe | grün (RAL 6018) |
Normbezeichnungen |
IE-7IC4x2xAWG23/1-PVC 02YSCY PIMF
S/FTP |
Querschnitt | 4*2*AWG 23/1 - 4*2*0,255 mm² |
Schirmung | S/FTP |
Schirmung Adernpaar | Aluminiumfolie |
Stärke Mantelmaterial | 0,8 mm |
Stärke Schirmgeflecht | 0,1 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Charakteristische Impedanz | 100 ± 5 Ω bei 100MHz |
Kapazität bei 1 kHz | 45 nF/km |
Kategorie | Cat.7 (ISO/IEC 11801) |
Schirmdämpfung | 85 dB bei 600 Mhz |
Schleifenwiderstand | 150 Ω/km |
Signallaufzeit | 4,25 ns/m |
Signallaufzeitunterschied | 5 ns/100m |
Testspannung Ader-Ader-Schirm | 700 V AC |
Transferimpedanz |
6 mΩ/m bei 1 MHz
3 mΩ/m bei 10 MHz 3 mΩ/m bei 30 MHz |
Abriebfestigkeit | gut |
Biegeradius min, wiederholt | 8 x Kabeldurchmesser |
Biegeradius, min., einmalig | 4 x Kabeldurchmesser |
Farbe | grün |
Flammwidrigkeit |
gemäß IEC 60332-1
EN 13501-6 class FCa |
Korrosivität von Brandgasen | gemäß IEC 60754-2 |
Silikonfrei | Ja |
UV-beständig | Ja |
Ziehkraft | 120 N |
Anwenderdokumentation |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
ETIM 9.0 | EC003249 |
ETIM 10.0 | EC003249 |
ECLASS 9.0 | 27-06-18-05 |
ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 11.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 12.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 13.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 14.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 15.0 | 27-06-18-01 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |