Vlastnosti
Verze | Vložka, pro zástrčkovou vložku, Hybridní |
Číslo objednávky | 1068990000 |
Typ | IE-PI-HYB-10P |
GTIN (EAN) | 4032248823963 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 13,2 g |
Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Cykly zapojování | 500 |
Hlavní materiál krytu |
Nikl-stříbro
PA 66 |
Kategorie | Kat.5 (ISO/IEC 11801) |
Průřez izolace, max. | 2,2 mm |
Průřez izolace, min. | 1 mm |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 0,75 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG) | AWG 20 |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,08 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG) | AWG 27 |
Připojení 1 | Hybrid (Q10) |
Připojení 2 | Lisovaný spoj |
Stupeň krytí | IP67 s pouzdrem |
Stínění | 360°, celkový kryt |
Jmenovité napětí | 24 V |
Jmenovitý proud | 3 A na kontakt |
Objemový odpor | <10 mΩ |
Odpor kontaktu | ≤ 5 mΩ |
Č. osvědčení (cULus) | E316369 |
Informace o produktu | Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[DUXR.E316369](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58418)
[PROFINET Manufacturer's Declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67339) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_167220) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1068990000) |
Uživatelská dokumentace |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) [Designation key / Type key](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90843) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[MB FREECONCONTACT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38173)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC001121 |
ETIM 7.0 | EC001121 |
ETIM 8.0 | EC001121 |
ETIM 9.0 | EC001121 |
ETIM 10.0 | EC001121 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 9.1 | 27-44-09-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E316369 |
Příslušenství
-
ID výrobku:1068950000Obalová jednotka:300 ks
Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
-
ID výrobku:1135150000Obalová jednotka:300 ks
Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
-
ID výrobku:1096180000Obalová jednotka:300 ks
Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
KonektoryKonektory pro Ethernet v průmyslovém prostředíKonektory RJ45, Hybrid a USBIP67VložkyHybridní
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:1072910000Obalová jednotka:10 ks
Hybridní zástrčka, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
-
ID výrobku:1962560000Obalová jednotka:10 ks
Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, ochrana proti ohýbání, Varianta 1 dle IEC 61076-3-106, IP67
-
ID výrobku:1962550000Obalová jednotka:10 ks
Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, Varianta 1 dle IEC 61076-3-106, IP67
-
-
ID výrobku:1012460000Obalová jednotka:10 ks
Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, ochrana proti ohýbání, IP67
-
-
ID výrobku:1962520000Obalová jednotka:10 ks
Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, Varianta 4 dle IEC 61076-3-106, IP67
-
ID výrobku:1962530000Obalová jednotka:10 ks
Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, ochrana proti ohýbání, Varianta 4 dle IEC 61076-3-106, IP67
KonektoryKonektory pro Ethernet v průmyslovém prostředíKonektory RJ45, Hybrid a USBIP67V14 PushPullSety - hybridní
KonektoryKonektory pro Ethernet v průmyslovém prostředíKonektory RJ45, Hybrid a USBIP67V1 kovový bajonetPrázdný kryt
KonektoryKonektory pro Ethernet v průmyslovém prostředíKonektory RJ45, Hybrid a USBIP67V1 plastový bajonetPrázdné kryty
KonektoryKonektory pro Ethernet v průmyslovém prostředíKonektory RJ45, Hybrid a USBIP67V14 PushPullPrázdné krytyPrázdné kryty – RJ 45 / hybridní
KonektoryKonektory pro Ethernet v průmyslovém prostředíKonektory RJ45, Hybrid a USBIP67V4 PushPullPrázdné kryty