Caratteristiche
Versione | Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 160 mm, Profondità: 91 mm, Materiale: alluminio AlSi12, Rivestito a polvere, strutturato, grigio argento |
N. d’ordine | 9529230000 |
Tipo | KLIPPON K52 RAL7001 |
GTIN (EAN) | 4008190918125 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 91 mm |
Profondità (pollici) | 3,583 inch |
Posizione verticale | 160 mm |
Altezza (pollici) | 6,299 inch |
Larghezza | 160 mm |
Larghezza (pollici) | 6,299 inch |
Altezza di fissaggio | 110 mm |
Larghezza di fissaggio | 140 mm |
Peso netto | 1.613 g |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...80 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
M12 | 8 |
M16 | 5 |
M20 | 3 |
M25 | 2 |
M32 | 1 |
M12 | 8 |
M16 | 5 |
M20 | 3 |
M25 | 2 |
M32 | 1 |
M12 | 14 |
M16 | 8 |
M20 | 5 |
M25 | 3 |
M32 | 2 |
M40 | 1 |
Condizioni di omologazione |
cULus
RMRS DNV |
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD) | DE PS2410 160412 001ISS03 |
N° Certificato (cULus) | E197061 |
N° certificato (DNV) | TAE00002SM |
Allegato coperchio | M6 torx stainless steel screws with slot |
Altezza apertura di accesso | 151 mm |
Campi di applicazione |
Processo industriale
Sistema dei trasporti Costruzioni navali Industria degli imballaggi Impianti portuali Settore meccanico |
Carico max. | 2,56 kg |
Coperchio | Sì |
Coppia di serraggio delle viti coperchio | 2,5 Nm |
Fissaggio dei componenti | fori filettati M5 |
Fissaggio della custodia | fori 6 mm |
Grado di protezione |
IP66
IP67 IP68 |
Grado di protezione (UL) |
Type 4
Type 4X |
Larghezza apertura di accesso | 151 mm |
Materiale | alluminio AlSi12 |
Materiale delle guarnizioni | Cloroprene |
Norme | EN 45545-2:2013 |
Nota: grado di protezione | IP68 (t=72h, h=1m) |
Numero di viti sul coperchio | 4 |
Piastra a flangia | No |
Resistenza agli urti | 10 J versione standard |
Spessore del materiale del coperchio | 4 mm |
Spessore del materiale della custodia | 4,5 mm |
Superficie |
Rivestito a polvere
strutturato |
Temperatura d'esercizio , max. | 80 °C |
Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
WDU 10 / ZDU 10 | 1x8 |
WDU 16 / ZDU 16 | 1x6 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x16 |
WDU 4 / ZDU 4 | 1x13 |
WDU 6 / ZDU 6 | 1x10 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | * |
WDU 4 / ZDU 4 | * |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità |
[TAE00002SM](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157742)
[EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410 160412 001ISS03](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40371) [UKCA Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - UKCA DE PS2410 220623 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319946) [DoM Klippon K salt water resistance](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_164817) [DoM Klippon K EN 45545-2 2013 Railway](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_164818) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_50294) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9529230000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9529230000) |
Notifica modifica prodotto |
[Technical change to Klippon K® enclosure series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_296438)
[Technische Änderung für Klippon® K Gehäuse](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_296439) [20240315-PCN-Klippon K Enclosure Instruction](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_315588) |
Specifiche del capitolato |
[Klippon K52 RAL7001_9529230000_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56479)
[Klippon K52 RAL7001_9529230000_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56586) |
Documentazione utente | [Assembly guidelines - empty enclosures](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40378) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure |
[MB KLIPPON ENCL.TECN EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39472)
[FL RAILWAY 2014 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38215) [FL RAILWAY 2014 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38215) |
ETIM 6.0 | EC000261 |
ETIM 7.0 | EC000261 |
ETIM 8.0 | EC000261 |
ETIM 9.0 | EC000261 |
ETIM 10.0 | EC000261 |
ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |
Omologazioni |    |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E197061 |
Accessori
-
N. articolo:8000073095Confezione:20 Pezzo
Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 140 mm, con asola, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
-
N. articolo:3896200000Confezione:2 Pezzo
Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm, Larghezza: 10 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: acciaio, argento
-
N. articolo:3896300000Confezione:2 Pezzo
Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm, Larghezza: 10 mm, Profondità: 30 mm, Materiale: acciaio, argento
-
N. articolo:3896100000Confezione:2 Pezzo
Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm, Larghezza: 10 mm, Profondità: 15 mm, Materiale: acciaio, argento
-
N. articolo:3073100000Confezione:1 Pezzo
Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 146 mm, Larghezza: 145 mm, Profondità: 2 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
-
N. articolo:0295900000Confezione:50 Pezzo
Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1
-
N. articolo:8000003908Confezione:20 Pezzo
Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 140 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
-
N. articolo:1580360000Confezione:1 Pezzo
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Snodo esterno, Cerniera, Materiale: alluminio AlSi12, argento
-
N. articolo:9527590000Confezione:1 Pezzo
Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piede di montaggio, Staffe di fissaggio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 33.5 mm, Profondità: 12 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, argento