Vlastnosti
Verze | Průchozí svorkovnice, Připojení s plochým břitem, černá, 2.5 mm², 16 A, 800 V, Počet připojení: 2 |
Číslo objednávky | 0249200000 |
Typ | KMVF RE 6.3 EP/SW |
GTIN (EAN) | 4008190004019 |
Množství | 50 ks |
Hloubka | 54 mm |
Hloubka (v palcích) | 2,126 inch |
Výška | 70 mm |
Výška (v palcích) | 2,756 inch |
Šířka | 6 mm |
Šířka (v palcích) | 0,236 inch |
Čistá hmotnost | 14,538 g |
Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
Okolní teplota | -5 °C…40 °C |
Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
Trvalá provozní teplota, max. | 160 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | Epoxidová pryskyřice, EP |
Barevný | černá |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Verze | S připojením kabelovými oky F6,3 |
Nutná koncová deska | Ano |
Počet potenciálů | 1 |
Počet úrovní | 1 |
Počet svěrných bodů na úroveň | 2 |
Počet pólů na řadu | 1 |
Úrovně propojené interně | Ne |
PE připojení | Ne |
Lišta | TS 32 |
N-funkce | Ne |
PE funkce | Ne |
Funkce PEN | Ne |
Otevřené strany | pravá |
Počet podobných svorek | 1 |
Typ montáže | Příchytka |
Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
Typ připojení, další připojení | Připojení s plochým břitem |
Počet připojení | 2 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 14 |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 20 |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 2,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 2,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 2,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 0,5 mm² |
Směr připojení | vrchol |
Typ připojení | Připojení s plochým břitem |
Upínací rozsah, max. | 2,5 mm² |
Upínací rozsah, min. | 0,5 mm² |
Lišta | TS 32 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 14 |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 20 |
Standardy | V souladu s normou IEC 60947-7-1 |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Jmenovité napětí | 800 V |
Jmenovité DC napětí | 800 V |
Jmenovitý proud | 16 A |
Proud při maximu vodičů | 20 A |
Standardy | V souladu s normou IEC 60947-7-1 |
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Závažnost znečištění | 3 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36634)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284523) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_281592) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0249200000) |
Uživatelská dokumentace | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
ROHS | Shoda |
Příslušenství
-
ID výrobku:1609801044Obalová jednotka:1000 ks
Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, Bílá
-
ID výrobku:1805520000Obalová jednotka:100 ks
Příslušenství, Držák štítku značení
-
ZnačeníOznačení svorekMultiCardDekafixDEK 5/5Prázdné
ZnačeníOznačení svorekSouvisející značkovačeDržák značekDržák štítku značení