Propiedades
Versión | Terminale planos,70 mm² |
Código | 1493190000 |
Tipo | KQN-M6/-70 |
GTIN (EAN) | 4050118303261 |
Cantidad | 50 Pieza |
Peso neto | 25,52 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Aislamiento | no disponible |
Diámetro exterior del vástago (d3) | 22 mm |
Diámetro interior de la brida (d2) | 6,5 mm |
Diámetro interior del vástago (d1) | 13 mm |
Longitud de conexión (l) | 38 mm |
Longitud del vástago (a) | 18 mm |
Orificio | M 6 |
Sección de conexión del conductor | 70 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1493190000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001059 |
ETIM 7.0 | EC001059 |
ETIM 8.0 | EC001059 |
ETIM 9.0 | EC001059 |
ETIM 10.0 | EC001059 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
-
N.º de artículo:2469590000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector Herramienta para prensar, Cirmpado WM
-
N.º de artículo:1502680000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conexión crimpada hexagonal
-
N.º de artículo:2505210000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector Herramienta para prensar, Conexión crimpada hexagonal
-
N.º de artículo:1500830000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar, 6mm², 150mm², Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
-
N.º de artículo:2453810000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar, 6mm², 300mm², Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
-
-
N.º de artículo:1500940000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conexión crimpada hexagonal
-
-
N.º de artículo:2453820000Unidad de embalaje:1 Pieza
6mm², 300mm², Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval
es accesorio de
-
N.º de artículo:2469590000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector Herramienta para prensar, Cirmpado WM
-
-
N.º de artículo:1502680000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conexión crimpada hexagonal
-
-
N.º de artículo:1500940000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conexión crimpada hexagonal
-
N.º de artículo:2505210000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector Herramienta para prensar, Conexión crimpada hexagonal
-
N.º de artículo:2505240000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector Herramienta para prensar, Conexión crimpada hexagonal