製品情報
バージョン | ケーブルラグ、終端,150 mm² |
注文番号 | 1494970000 |
種別 | KRN-M12/-150 S |
GTIN (EAN) | 4050118304459 |
数量 | 10 items |
正味重量 | 76.3 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
バージョン | ユーロシリーズ、ナローフランジ |
フランジ内径(d2) | 13 mm |
刃幅 (b) | 22 mm |
導体断面 | 150 mm² |
接続長さ(I) | 59 mm |
穴 | M 12 |
絶縁 | 利用できない |
軸の内径(d1) | 16.3 mm |
軸の外径(d3) | 21.3 mm |
軸の長さ(a) | 29 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1494970000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001051 |
ETIM 7.0 | EC001051 |
ETIM 8.0 | EC001051 |
ETIM 9.0 | EC001051 |
ETIM 10.0 | EC001051 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |
ROHS | 適合 |
付属品
-
-
-
-
商品番号:1500830000販売単位:1 items
プレスツール, 6mm², 150mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
-
商品番号:2453810000販売単位:1 items
プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
-
-
ツールクリンプツール... 管状(EN 13600)、圧縮(DIN 46235)、および圧着(DIN 46234)ケーブルラグ対応機械・電気油圧ツール、最大 300 mm²クリンプインサートEPG 60 インサート...管状ケーブルラグ対応
ツールクリンプツール... 管状(EN 13600)、圧縮(DIN 46235)、および圧着(DIN 46234)ケーブルラグ対応油圧および電動油圧式ツール、最大 400 mm²クリンプインサートAPG 80 / HPG 80 インサートプレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)
ツールクリンプツール... 管状(EN 13600)、圧縮(DIN 46235)、および圧着(DIN 46234)ケーブルラグ対応機械・電気油圧ツール、最大 300 mm²クリンプインサートEPG 60 インサート...プレスケーブルラグ対応
ツールクリンプツール... 管状(EN 13600)、圧縮(DIN 46235)、および圧着(DIN 46234)ケーブルラグ対応機械・電気油圧ツール、最大 300 mm²ツール
ツールクリンプツール... 管状(EN 13600)、圧縮(DIN 46235)、および圧着(DIN 46234)ケーブルラグ対応機械・電気油圧ツール、最大 300 mm²クリンプインサートEPG 45 インサート...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)
ツールクリンプツール... 管状(EN 13600)、圧縮(DIN 46235)、および圧着(DIN 46234)ケーブルラグ対応油圧および電動油圧式ツール、最大 400 mm²クリンプインサートAPG 80 / HPG 80 インサート...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)
の付属品です
ツールクリンプツール... 管状(EN 13600)、圧縮(DIN 46235)、および圧着(DIN 46234)ケーブルラグ対応油圧および電動油圧式ツール、最大 400 mm²クリンプインサートAPG 80 / HPG 80 インサートプレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)
ツールクリンプツール... 管状(EN 13600)、圧縮(DIN 46235)、および圧着(DIN 46234)ケーブルラグ対応機械・電気油圧ツール、最大 300 mm²クリンプインサートEPG 45 インサートプレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)
ツールクリンプツール... 管状(EN 13600)、圧縮(DIN 46235)、および圧着(DIN 46234)ケーブルラグ対応機械・電気油圧ツール、最大 300 mm²クリンプインサートEPG 60 インサート...管状ケーブルラグ対応
ツールクリンプツール... 管状(EN 13600)、圧縮(DIN 46235)、および圧着(DIN 46234)ケーブルラグ対応機械・電気油圧ツール、最大 300 mm²クリンプインサートEPG 60 インサート...プレスケーブルラグ対応
ツールクリンプツール... 管状(EN 13600)、圧縮(DIN 46235)、および圧着(DIN 46234)ケーブルラグ対応機械・電気油圧ツール、最大 300 mm²クリンプインサートEPG 45 インサート...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)