Vlastnosti
Verze | kabelové oko, konec svorky,70 mm²,70 mm² - 70 mm² |
Číslo objednávky | 1496640000 |
Typ | KRN-M6/-70 |
GTIN (EAN) | 4050118305951 |
Množství | 25 ks |
Čistá hmotnost | 41,1 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Verze | Euro řada, standardní |
Délka hřídele (a) | 21 mm |
Délka připojení (l) | 40,5 mm |
Izolace | není k dispozici |
Otvor | M 6 |
Průřez vodiče | 70 mm² |
Průřez vodiče, max. | 70 mm² |
Průřez vodiče, min. | 70 mm² |
Vnitřní průměr hřídele (d1) | 12 mm |
Vnitřní průměr objímky (d2) | 6,4 mm |
Vnější průměr hřídele (d3) | 16,5 mm |
Šířka příruby (b) | 24 mm |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54292) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1496640000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1496640000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001051 |
ETIM 7.0 | EC001051 |
ETIM 8.0 | EC001051 |
ETIM 9.0 | EC001051 |
ETIM 10.0 | EC001051 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |
ROHS | Shoda |
Příslušenství
-
ID výrobku:2469590000Obalová jednotka:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm², WM krimpování
-
-
-
-
ID výrobku:1500830000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, 6mm², 150mm², Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
-
ID výrobku:2453810000Obalová jednotka:1 ks
Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm², 300mm², Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
-
-
-
-
ID výrobku:2453820000Obalová jednotka:1 ks
6mm², 300mm², Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
-
ID výrobku:2505210000Obalová jednotka:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm², Šestihranné krimpování
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:2505240000Obalová jednotka:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 150mm², Šestihranné krimpování
-
ID výrobku:2505210000Obalová jednotka:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm², Šestihranné krimpování
-
-
-
ID výrobku:2469590000Obalová jednotka:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm², WM krimpování
-
-