製品情報
バージョン | KSW, 端子マーカー, 4 x 150 mm, ピッチ (mm) (P): 150.00 Weidmueller, 白色 |
注文番号 | 1629950000 |
種別 | KSW 4 < 150MM SONDDR. |
GTIN (EAN) | 4008190202859 |
数量 | 1 items |
4 mm | |
高さ(インチ) | 0.157 inch |
幅 | 150 mm |
幅(インチ) | 5.905 inch |
正味重量 | 1 g |
動作温度範囲 | 150 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
アークごとの数 | 20 |
バージョン | 自己接着型 |
動作温度範囲 | 150 °C |
動作温度範囲、最大 | 150 °C |
印刷 | カスタム印刷 |
印刷の配置 | 水平 |
印刷文字 | 顧客仕様対応 |
印刷方法 | 熱伝達 |
印刷色 | 黒色 |
幅 | 150 mm |
接着剤 | アクリル酸系 |
材質 | ポリエステル、PVCフリー |
用途/製造元 | Weidmueller |
色 | 白色 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1629950000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | 適合 |