Właściwości
Wersja | końcówka kablowa,16 mm² |
Nr zam. | 1497480000 |
Typ | KWPN-M12/-16 90 |
GTIN (EAN) | 4050118306866 |
Ilość | 100 szt. |
Masa netto | 11,776 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Wykonanie | Seria DIN 46235, 90° |
Długość połączenia (I) | 19,3 mm |
Długość trzonu (a) | 20 mm |
izolacja | element niedostępny |
Numer identyfikacyjny Cu | 8 K |
Otwór | M 12 |
Przekrój przyłącza przewodu | 16 mm² |
Szerokość kołnierza (b) | 19 mm |
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 13 mm |
Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 5,5 mm |
Średnica zewnętrzna trzonu (d3) | 8,5 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1497480000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001050 |
ETIM 7.0 | EC001050 |
ETIM 8.0 | EC001050 |
ETIM 9.0 | EC001050 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-03 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
-
-
-
Nr. produktu:2453810000Jedn. opak.:1 szt.
narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania, 6mm², 300mm², Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
-
Nr. produktu:1500830000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie do zaciskania, 6mm², 150mm², Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
-
-
-
-
Nr. produktu:2469550000Jedn. opak.:1 szt.
Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
-
Nr. produktu:9006230000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 10mm², 25mm², Zacisk sześciokątny
-
Nr. produktu:2505170000Jedn. opak.:1 szt.
Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
-
Nr. produktu:2453820000Jedn. opak.:1 szt.
6mm², 300mm², Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Jest dodatkiem
-
-
-
Nr. produktu:9006230000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 10mm², 25mm², Zacisk sześciokątny
-
-
Nr. produktu:2505170000Jedn. opak.:1 szt.
Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
-
Nr. produktu:2469550000Jedn. opak.:1 szt.
Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
-
-
-
-
-
-
-