製品情報
バージョン | ロックレバー (端子) |
注文番号 | 2710330000 |
種別 | LL TTB 6/2 YL |
GTIN (EAN) | 4050118848311 |
数量 | 50 items |
深さ | 8.2 mm |
奥行き(インチ) | 0.323 inch |
19.7 mm | |
高さ(インチ) | 0.776 inch |
幅 | 15.7 mm |
幅(インチ) | 0.618 inch |
正味重量 | 0.9 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
連続動作温度、最小 | -60 °C |
連続動作温度、最大 | 130 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | Wemid |
色 | 黄色 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205936) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2710330000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2710330000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | 適合 |