特性
版本 | LaserMark, 设备标识牌, 22 x 56 mm, 黄色 |
订货号 | 1686421687 |
类型 | LM MT300 56/22 GE |
GTIN (EAN) | 4008190494100 |
数量 | 10 PC |
深 | 0.08 mm |
深度 (英寸) | 0.003 inch |
高度 | 22 mm |
高度 (英寸) | 0.866 inch |
宽度 | 56 mm |
宽度 (英寸) | 2.205 inch |
净重 | 11.7 g |
工作温度范围 | -40...150 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
宽度 | 56 mm |
工作温度范围 | -40...150 °C |
打印工艺 | 激光打印 |
打印标志 | 无 |
最大工作温度 | 150 °C |
最小工作温度 | -40 °C |
材料 | 聚酯纤维, 无PVC |
材料颜色(阻抗编码) | 4 |
每个包装单元的标记号数量 | 360 |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每个弧形的数量 | 36 |
每种组合对应的标识牌数 | 1 标签页 = 36 设备标识牌 |
类型 | 自我粘贴的 |
粘胶剂 | 丙烯酸酯粘合剂 |
认证符合 UL 969 | 是 |
阻燃等级符合 UL 94 | HB |
颜色编码 | 黄色 |
卤素 | 不 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62766) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1686421687) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1686421687) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 一致 |