Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
UL File Number Search
Nr certyfikatu (cURus)
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
parametry produktu
opakowanie
Wymiary i masa
Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Najmniejsza wysokość montażu
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC
Parametry systemu
Rodzina produktów
Metoda wykonywania złącz
montaż na płytce drukowanej
Kierunek odejścia przewodu
Raster w mm (P)
Raster w calach (P)
Liczba biegunów
liczba rzędów z biegunami
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta
Liczba rzędów
Długość kołka lutowniczego (l)
Wymiary kołka lutowniczego
Średnica otworu oczka lutowniczego (D)
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D)
liczba kołków lutowanych na biegun
końcówka wkrętaka
Długość odizolowania
L1 in mm
L1 w calach
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
Stopień ochrony
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
Barwny
kolor elementów uruchamiających
Tabela kolorów (podobny)
grupa materiałów izolacyjnych
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
Klasa palności wg UL 94
podstawowy materiał styku
Materiał styków
Powierzchnia styku
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego
Temperatura magazynowania, min.
Temperatura magazynowania, max.
Temperatura pracy, min.
Temperatura pracy, max.
Przewody pasujące do złącza
Zakres zaciskania, min.
Zakres zaciskania, maks.
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
jednodrutowe, min. H05(07) V-U
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U
Wielodrutowe, min. H07V-R
wielodrutowe, maks. H07V-R
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø
Zaciskany przewód
Tekst referencyjny
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
Dane znamionowe wg CSA
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
Odniesienie do wartości znamionowych
Opakowanie
opakowanie
Długość VPE
Szerokość VPE
Wysokość VPE
Testy typu
Test: wytrzymałość znaczników
Test: przekrój zaciskowy
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Test wyciągania
Nota importante
Zgodność IPC
Uwagi
zdjęcia produktów
Nagłówek obrazu-05
Klasyfikacje
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0