Свойства
Версия | Скользящая гайка, M 5, M 6 |
Заказ № | 0334900000 |
Тип | MB M6/M4 GR |
GTIN (EAN) | 4008190057602 |
Кол. | 20 Штука |
Глубина | 14 mm |
Глубина (дюймов) | 0,551 inch |
Высота | 25 mm |
Высота (в дюймах) | 0,984 inch |
Ширина | 12 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,472 inch |
Масса нетто | 3,45 g |
Температура окружающей среды | -5 °C…40 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | Полиамид 66 |
Поверхность | необработанный |
Цветовой код | серый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
Исполнение | для монтажных реек |
Рейка | TS 32 |
Вид крепления | зафиксированный |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
Резьба (внутренняя) |
M 5
M 6 |
Шаг в мм (P) | 12 mm |
Поверхность | необработанный |
Рейка | TS 32 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0334900000) |
Пользовательская документация | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Брошюры | [CAT 1 TERM 16/17 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39470) |
ETIM 6.0 | EC000096 |
ETIM 7.0 | EC000096 |
ETIM 8.0 | EC000096 |
ETIM 9.0 | EC000096 |
ETIM 10.0 | EC000096 |
ECLASS 9.0 | 23-11-08-04 |
ECLASS 9.1 | 23-11-08-04 |
ECLASS 10.0 | 23-11-08-04 |
ECLASS 11.0 | 23-11-07-16 |
ECLASS 12.0 | 23-11-07-16 |
ECLASS 13.0 | 23-11-07-16 |
ECLASS 14.0 | 23-11-07-16 |
ECLASS 15.0 | 23-11-07-16 |
ROHS | Соответствовать |
Является принадлежностью
-
№ продукта:0122800000Упаковочная единица:20 M
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 33 mm, Глубина: 15 mm
-
№ продукта:0514400000Упаковочная единица:20 Штука
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 33 mm, Глубина: 15 mm
Cabinet InfrastructureDIN-рейкиTS 32Сталь